France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MVC8-VHK15.0

Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4

No.d'art.: 27868
Poids: 2.018 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 218,80 €
  • 207,29 €
  • 195,77 €
  • 172,74 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


8 voies, 4 pôles
PUR/PVC
15.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant total max. 10 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 1
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Hauteur 127,5 mm
Largeur 54,5 mm
Profondeur 25 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 362
Type de câble 2
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Style STOOW gaine Hybride, Signal, Power
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires avec Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 9 wires de Groupe de fils toronnés twisted
Filler oui
wire arrangement blanc, violet, (vert, jaune, gris, rosa, rouge, noir, , bleu, Vert-jaune)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 2 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 115,5 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 87 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Couleur (intérieur de la gaine) gris
Material wire insulation PVC
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Material wire insulation (Power) PVC
Outer diameter wire insulation (Power) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Shore hardness wire insulation (Power) 43±5 Shore D
Material properties wire insulation (Power) Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation (Power) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Nombre de conducteurs (alimentation) 3
Amount strands wire (Power) 24
Diameter of single wires (Power) 0,2 mm
Wire conductor cross section (Power) 0,75 mm²
Material conductor wire (Power) Fil de cuivre, nu
Conductor type wire (Power) Classe de fil 5
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 26 Ω/km @20 °C
Loop resistance 7,8 A
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

Type de connexion 1
Family construction form free cable end
Nombre de pôles 11
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 +
PIN 2 n.c.
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879062787
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 27852_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 27852_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Accessoire, socle pour rail DIN
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    11,55 €
* HT, plus frais d’envoi