France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MVC8-UHN15.0

Répartiteur MVP12 avec commun unique, avec câble de raccordement, 8

No.d'art.: 27038
Poids: 2.94 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 177,35 €
  • 173,73 €
  • 170,11 €
  • 162,87 €
  • 153,82 €
  • 144,78 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
8 voies, 5 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
PUR/PVC
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
15.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant total max. 8 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 2
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,6 Nm
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PBT
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 150 mm
Largeur 50,2 mm
Profondeur 17 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 398
Type de câble 2
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Style STOOW gaine Hybride, Signal, Power
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 7 wires de Élément de remplissage twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 12 wires de Groupe de fils toronnés twisted
wire arrangement blanc, Gris-rose, marron-vert, jaune, vert et blanc, vert, Rouge-bleu, (violet, marron-gris, noir, gris-blanc, rouge, marron-jaune, rosa, jaune et blanc, gris, bleu, , Vert-jaune)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 2 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 165 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 87 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 10 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Couleur (intérieur de la gaine) gris
Material wire insulation PVC
Amount wires 16
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Material wire insulation (Power) PVC
Outer diameter wire insulation (Power) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Shore hardness wire insulation (Power) 43±5 Shore D
Material properties wire insulation (Power) Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation (Power) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Nombre de conducteurs (alimentation) 3
Amount strands wire (Power) 42
Diameter of single wires (Power) 0,15 mm
Wire conductor cross section (Power) 0,75 mm²
Material conductor wire (Power) Fil de cuivre, nu
Conductor type wire (Power) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 26 Ω/km @20 °C
Loop resistance 7,8 A
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

Type de connexion 1
Family construction form free cable end
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 19
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879064439
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 27038_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 27038_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 27775_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 27775_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Accessoires de marquage ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Accessoire, socle pour rail DIN
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    11,55 €
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi