Produits similaires
6 voies, 4 pôles
PUR/PVC
3.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
PUR/PVC
3.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Brochage
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terre) |
Indicateur à LED | LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1) |
Câbles
No./section des conducteurs | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PP (br, bla, ble, no) |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA) |
Ø extérieur | 5.9 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+80 °C |
Identification du câble | 335 |
Type de câble | PUR-OB |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Poids de câble [G/m] | 56,10 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Section (conducteur) | 4× 0.34 mm² |
Matériau (isolation des fils) | PP |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (isolation des fils) | 72 ±3 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla |
Groupe de fils toronnés | 4 fils toronnés |
Blindage | oui |
min. 85% | |
Matériel (gaine) | PUR |
Dureté Shore (gaine) | 85 ±3 A |
Ø extérieur (gaine) | 5.9 mm ±5% |
Couleur (gaine) | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (VDE 0472 partie 803 test B) |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Couleur de gaine | gris |
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC ±25% |
---|---|
Courant de service par contact | max. 4 A |
Signaux par emplacement | 1 - (31-32) |
Courant total | max. 8 A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) |
Degré de protection | IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau | PBT |
Coffret | Plastique, difficilement inflammable |
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P | 125×50.2×17 mm |
---|---|
Plage de température | -20...+80 °C |
données commerciales
EAN | 4048879064620 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |