France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVC6-UHM3.0
Photo non contractuelle

MVC6-UHM3.0

Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 6 voies, 5
No.d'art.: 27842
Poids: 0.7 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 113,53 €
  • 107,55 €
  • 101,58 €
  • 89,63 €

Produits similaires

6 voies, 5 pôles
PUR/PVC
3.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Indicateur à LED LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1/S2)
Câbles
Numéro de câble 388
No./section des conducteurs 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Isolation des conducteurs PVC (ja-br, ro, gr-rs, bla, ro-ble, ve, bla-ve, ja, br-ve, gr, bla-ja, rs, br, ve-ja, ble)
Chaînes porte-câbles 2 Mio.
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PUR/PVC
Ø extérieur 9.8 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+70 °C
Couleur (gaine) gris
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Signaux par emplacement 2
Courant de service par contact max. 4 A
Courant total max. 10 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 100.5×54.5×25 mm
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température -20...+80 °C
données commerciales
EAN 4048879062978
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi