Produits similaires
6 voies, 5 pôles
PUR/PVC
15.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
PUR/PVC
15.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Brochage
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terre) |
Indicateur à LED | LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1/S2) |
Câbles
Numéro de câble | 388 |
---|---|
No./section des conducteurs | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Isolation des conducteurs | PVC (ja-br, ro, gr-rs, bla, ro-ble, ve, bla-ve, ja, br-ve, gr, bla-ja, rs, br, ve-ja, ble) |
Chaînes porte-câbles | 2 Mio. |
Couleur de gaine | gris |
Matériel (gaine) | PUR/PVC |
Ø extérieur | 9.8 mm ±5% |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+70 °C |
Couleur (gaine) | gris |
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC |
---|---|
Signaux par emplacement | 2 |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Courant total | max. 10 A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) |
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P | 100.5×54.5×25 mm |
---|---|
Degré de protection | IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Plage de température | -20...+80 °C |
données commerciales
EAN | 4048879062947 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |