Produits similaires
4 voies, 4 pôles
PUR/PVC
10.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
PUR/PVC
10.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Brochage
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terre) |
Indicateur à LED | LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1) |
Câbles
Numéro de câble | 333 |
---|---|
No./section des conducteurs | 4× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Isolation des conducteurs | PVC |
Chaînes porte-câbles | 2 Mio. |
Couleur de gaine | gris |
Matériel (gaine) | PUR/PVC |
Ø extérieur | 7.4 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+70 °C |
Identification du câble | 333 |
Type de câble | 2 (PUR/PVC) |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Poids de câble [G/m] | 91,3 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Structure (conducteur) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (fil multibrins classe 5) |
Section (conducteur) | 4× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | similaire à AWG 22 (0.34 mm²); similaire à AWG 18 (0.75 mm²) |
Matériau (isolation des fils) | PVC |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (isolation des fils) | 43 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Couleur de fil/numérotation | bla, ve, ja, gr+br, ble, ve-ja rayé longitudinalement |
Blindage | non |
Matériel (gaine) | PUR/PVC |
Dureté Shore (gaine) | 87 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 7.4 mm ±5% |
Couleur (gaine) | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404) |
Tension nominale | U0/U 300/300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 2 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 10 m/s² |
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC |
---|---|
Courant de service par contact | max. 4 A |
Courant total | max. 10 A |
Signaux par emplacement | 1 - (31-32) |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
---|---|
Dimensions H×L×P | 82×54.5×25 mm |
Plage de température | -20...+80 °C |
données commerciales
EAN | 4048879062879 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |