France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MTW 0-200C MIRO 2/3 FILS BORNES A VISSER  44334
Photo non contractuelle

MTW 0-200C MIRO 2/3 FILS BORNES A VISSER

Interface intelligente, convertisseur de température pour sonde PT100

No.d'art.: 44334
Produit alternatif:   
Poids: 0.05 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 201,05 €
  • 190,47 €
  • 179,89 €
  • 158,72 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 0...200 °C
Bornes à vis
Les convertisseurs de température de Murrelektronik, associés à un capteur de température PT100 (IEC 751/ EN 60751), transforment une température en valeurs de signal habituelles (0 ... 10 V, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA). Les modules MTW fournissent un courant constant qui provoque une chute de tension aux bornes de la résistance PT100. Celle-ci est linéarisée et convertie en signaux de sortie correspondants sur les bornes OUT. Tous les 3 signaux peuvent être utilisés simultanément. La technique à 2 fils peut être utilisée pour les courtes distances entre le capteur PT100 et le module MTW (< 5 m). Pour les distances plus grandes, il faudra utiliser la méthode de mesure à 3 fils pour compenser les résistances des câbles de mesure. Un troisième fil est nécessaire pour cela (même longueur et même modèle que les deux câbles de mesure). Il faut dans ce cas retirer le cavalier monté en usine qui reIie E2 et E3.
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Précision (de la valeur finale) 1 %
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. 80 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Charge max. 25 mA
Charge max. 500 Ω
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 12,4 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C

Connection types
Type de connexion 1 X1
Type de connexion 2 X2
Type de connexion 3 X3
Type de connexion 4 X4
Type de connexion 5 X5
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 n.c.
PIN 2 E 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 0 V
PIN 2 U
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 I 2
PIN 2 I 1
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 24 V DC
PIN 2 0 V
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 - 24 V DC
Connection type 7
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Connection type 8
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 2 E 1
Connection type 9
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 U
PIN 2 0 V
Connection type 10
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210190
ECLASS-7.0 27210190
ECLASS-8.0 27210190
ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.1 27210129
ECLASS-11.1 27210129
ECLASS-12.0 27210129
ETIM-5.0 EC001446
GTIN 4048879028226
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 44334_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 44334_1825-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 44334_1825-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 44334_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi