MSB-A-U M16 MIT Viton-Flachdichtung
EINBAUKUPPLUNG M12 F.FRONTMONTAGE
No.d'art.: | 333576 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12, 5 pôles
blindé
Mâle - femelle
M12 – M12, 5 pôles
blindé
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Set de fixation | M12 x 1 |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879254854 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |