France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MR1M-2W5M06/100
Photo non contractuelle

MR1M-2W5M06/100

Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 2 contacts inverseur
No.d'art.: 52103
Produit alternatif:    6652103
Poids: 0.054 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 29,59 €
  • 28,98 €
  • 28,38 €
  • 27,17 €
  • 25,66 €
  • 24,15 €

Produits similaires

2 contacts inverseurs
6 A
24 V AC/DC
Bornes à vis
En cas de dépassement de la tension / du courant de commutation maximum, la couche d’or est détruite et le relai reste commuté en sortie.
Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA
Indicateur à LED LED (verte)
Catégorie d'utilisation
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 4 kV ; isolation de sécurité (EN 60947-1)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température -20...+55 °C
Dimensions H×L×P 90×12.4×70 mm
Sortie
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 6 A
Courant de charge minimum 100 mA (12 V DC)
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 1500 VA/120 W
Fréquence de commutation max. 10 Hz
Matériau de contact Ag Sn O2
Temps de réaction/chute/rebond 10/15/1.5 ms
données commerciales
EAN 4048879000147
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
CCC
* HT, plus frais d'envoi