France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MPR67  Repeater Profibus DP 3 Segmente
Photo non contractuelle

MPR67 Repeater Profibus DP 3 Segmente

No.d'art.: 56965
Poids: 0.18 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 499,20 €
  • 489,01 €
  • 478,83 €
  • 458,45 €
  • 432,98 €
  • 407,51 €

Produits similaires

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segments
Degré de protection IP67
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
Alimentation des modules Alimentation des capteurs (7/8" puissance) par borne 4
Consommation env. 80 mA
Débits de transmission max. 12 Mbit/s
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C)
Dimensions H×L×P 151×30×34.5 mm
Diagnostic
État de communication par LED et BUS
données commerciales
EAN 4048879285940
eClass 27242690
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi