France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MPOT  67512
Photo non contractuelle

MPOT

Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 tours, 3600

No.d'art.: 67512
Poids: 0.078 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 121,63 €
  • 119,15 €
  • 116,66 €
  • 111,70 €
  • 105,49 €
  • 99,29 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Potentiomètre 10 tours
10 kΩ
Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin
Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V DC. Le branchement s’effectue par des bornes à vis.

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Puissance max. 1,4 W
Linéarité ±0,25 %
Résistance 10 kΩ
Tolérance de résistance 5 %
Caractéristiques électriques | Entrée
Puissance dissipée max. 0,25 W
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 65 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
GTIN 4048879041645
Numéro du tarif douanier 85334010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi