France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MP 6 S  62030
Photo non contractuelle

MP 6 S

Module de montage, paires de pontets à souder ramenées sur bornes, 6

No.d'art.: 62030
Poids: 0.104 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 36,53 €
  • 35,79 €
  • 35,04 €
  • 33,55 €
  • 31,69 €
  • 29,82 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

6 paires de points de soudure
paires de points de soudure amenés sur les bornes

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 250 V
Tension de service CC max. 250 V
Courant de service max. 5 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 4 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Connection information Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Propriétés du boîtier Construction ouverte
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Distance entre les points de soudure 50 mm
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 63 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 36 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042239
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi