France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MNFS-10 FUSIBLE PLAT  90405
Photo non contractuelle

MNFS-10 FUSIBLE PLAT

Accessoires pour alimentations, fusible plat, 10 A

No.d'art.: 90405
Produit alternatif:   
Poids: 0.002 kg
Pays d'origine:  IT
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Fusibles automobiles FKS
10 A (rouge)

ECLASS-6.0 27142001
ECLASS-6.1 27142008
ECLASS-7.0 27142008
ECLASS-8.0 27142008
ECLASS-9.0 27142008
ECLASS-10.1 27142008
ECLASS-11.1 27142008
ECLASS-12.0 27142008
ETIM-5.0 EC002298
GTIN 4048879077514
Numéro du tarif douanier 85361010
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Alimentation en courant ----
  • Alimentation monophasée, redressée, filtrée, 115/230 V AC +/- 10V, 24
    Livrable de suite.
    233,63 €
  • Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC +/- 15 V, 24 V DC, 5 A
    Livrable de suite.
    224,75 €
* HT, plus frais d’envoi