MLA-24VAC/DC 60W JOINT LUMINEUX TRANSIL
Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 24 V
No.d'art.: | 3224681 |
Poids: | 0.014 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
24 V AC/DC
Diode + LED (verte)
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
Diode + LED (verte)
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Temporisation à l'ouverture max. | 200 ms |
---|---|
Puissance de maintien max. | 60 W |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de crête de coupure max. | 1 V |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 20 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 27 V |
Tension d'entrée CC min. | 20 V |
Tension d’entrée CC max. | 27 V |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Forme du contact | A |
---|---|
Distance entre les contacts | 18 mm |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau contact | Bronze |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 4,5 mm |
---|---|
Largeur | 37,5 mm |
Profondeur | 28 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879011310 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----