France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MKS-RM  111/24V
Photo non contractuelle

MKS-RM 111/24V

No.d'art.: 51302
Produit alternatif:    51300
Poids: 0.12 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 43,18 €
  • 42,30 €
  • 41,42 €
  • 39,65 €
  • 37,45 €
  • 35,25 €

Produits similaires

1 reIais; 1 contact NO/1 contact NC
6 A
24 V DC
avec contacts de forçage
Bornes à vis
Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V AC/DC (21.6...28 V AC/DC) - 38 mA
Indicateur à LED LED (verte)
Catégorie d'utilisation
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 3 A (24 V DC); 0.22 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 10 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 4.0 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+50 °C
Dimensions H×L×P 86×22.5×62 mm
Sortie
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 6 A
Courant de charge minimum 10 mA
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 1500 VA/100 W
Fréquence de commutation max. 5 Hz
Matériau de contact Ag Ni 10 hv
Temps de réaction/chute/rebond 15/15/1.5 ms
données commerciales
EAN 4048879027670
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi