France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MKS - J 24/LED 220
Photo non contractuelle

MKS - J 24/LED 220

Module à socles-relais, pour relais industriels, 4 inverseurs
No.d'art.: 67011
Produit alternatif:    61300
Poids: 0.15 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 53,58 €
  • 52,48 €
  • 51,39 €
  • 49,20 €
  • 46,47 €
  • 43,74 €

Produits similaires

pour reIais industrieI
4 contacts inverseurs
110...230 V AC
RC + LED
Caractéristiques techniques
Tension de commutation max. 250 V AC/110 V DC
Courant de commutation max. 3 A
Caractéristiques générales
Type de raccordement Bornes à vis: max. 4 mm²
Tension d’isolation d’essai 2.5 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Dimensions H×L×P 85×45×64 mm
données commerciales
EAN 4048879025522
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85366990
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi