France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MIRO triac avec fonction de séparation
Photo non contractuelle

MIRO triac avec fonction de séparation

Module-optocoupleur, 24 V DC, triac, 10...44 V DC, 0...3 V DC
No.d'art.: 52561
Produit alternatif:    6652561
Poids: 0.02 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 35,68 €
  • 34,95 €
  • 34,23 €
  • 32,77 €
  • 30,95 €
  • 29,13 €

Produits similaires

Triac 0.5 A
24 V DC
Bornes à vis
Entrée
Plage de tensions MARCHE 10...53 V DC
Plage de tensions ARRÊT 0...5 V DC
Courant de commande 7 mA
Indicateur à LED LED (jaune)
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai 2.5 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Coffret Plastique noir, difficilement inflammable
Plage de température -20...+60 °C
Dimensions H×L×P 78×6.2×70 mm
Sortie
Tension de commutation 24...250 V AC
Courant commuté par sortie 2 mA...0.5 A
Tension résidueIle (si sortie activée) max. 1.5 V AC
Courant résidueIle (sortie non activée) max. 0.3 mA
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT 10/10 ms
Fréquence de commutation max. 20/1 Hz (ohm./ind.)
données commerciales
EAN 4048879026741
eClass 27371604
Numéro du tarif douanier 85414090
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi