France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MHA-SBE-E
Photo non contractuelle

MHA-SBE-E

No.d'art.: 67605
Poids: 0.19 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 305,18 €
  • 298,95 €
  • 292,73 €
  • 280,27 €
  • 264,70 €
  • 249,13 €

Produits similaires

CU, CU (femelle/mâle); RS485 (SUB-D9)
Han-Brid® est une marque déposée de la société HARTING KGaA
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Débits de transmission max. 12 Mbit/s
Accouplement bus de terrain IP67 Han-Brid®
Caractéristiques générales
Type de raccordement Bornes à ressort: 0.25 mm² monobrin, 2.5 mm² multibrins
Blindé non
Coffret Plastique noir, difficilement inflammable
Découpe de montage H×L : 90×80 mm
Plage de température -25...+50 °C
Dimensions H×L×P 103×93×65 mm
données commerciales
EAN 4048879041461
eClass 27189217
Numéro du tarif douanier 85371098
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi