MHA-BBE-E-2 x M12
No.d'art.: | 67604 |
Poids: | 0.19 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
M12, M12 (femelle/femelle) codage B; RS485 (SUB-D9)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 12 MBit/s |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire | 0,25 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins | 2,5 mm² |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort |
---|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | non |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur découpe | 90 mm |
---|---|
Largeur découpe | 80 mm |
Hauteur | 103 mm |
Largeur | 93 mm |
Profondeur | 65 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879041478 |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Résistance de terminaison ----
---- Bouchon à vis ----
---- Ligne de données ----