France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MCVO-28501  7000-31261-0000000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MCVO-28501

Commande proportionnelle MCVO, amplificateur proportionnelle, 0...10 V

No.d'art.: 7000-31261-0000000
Poids: 0.094 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 183,06 €
  • 179,33 €
  • 175,59 €
  • 168,12 €
  • 158,78 €
  • 149,44 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Commande éléctronique pour vanne proportionnelle
18...32 V DC, filtré (2200 µF/1 A)
Bornes à vis
Démarrage: 10 s
L'amplificateur commande l'alimentation en courant à une soupape proportionnelle. Ce courant est proportionnel à la valeur de consigne sur l'entrée de l'amplificateur. Une tension de sortie de 10 V est disponible pour le réglage de consigne. Le point zéro, le courant, et le temps de rampe peuvent être réglés avec le potentiomètre. Dans le cadre d'une vanne proportionnelle, une pression ou une quantité peuvent être réglées d'une manière réglable en continu.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 32 V
Courant de service max. 2,5 A
Consommation électrique max. 50 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistance d'entrée min. 200 kΩ
Tension de commande CC min. 0 V
Tension de commande CC max. 10 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Courant de sortie 2,5 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Protection des appareils | Électrique
Protection en court-circuit sortie oui
Protection surchauffe Sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 102 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

GTIN 4048879186810
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 28501_ina_x_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-31261-0000000_07-02.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-31261-0000000_07-02.22_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 7000-31261-0000000_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi