France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI68 E/A Erweiterungsmodul
Photo non contractuelle

MASI68 E/A Erweiterungsmodul

4 digitale Eingänge
No.d'art.: 56443
Poids: 0.162 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 136,16 €
  • 133,38 €
  • 130,60 €
  • 125,05 €
  • 118,10 €
  • 111,15 €

Produits similaires

Module d’extension
DI4 - 0.19 A (E) - 4× M12 (AB) (Y) (AUX)
Câblage Y
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Alimentation des capteurs US max. 190 mA depuis puissance AUX (protection anti court-circuit et surcharge)
Affectation M12 Câblage Y
Branchements
Bus de terrain Codage A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles
Caractéristiques générales
Degré de protection IP68
Mode de fixation à visser
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 151×30×34.5 mm
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
Adressage par maître ou raccord M12 et programmateur
Profilé (Code IO/ID/ID2) S-0.A.2
Plage d’adresses 1...62 (1...31 A ou B)
Courant total max. 250 mA
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879332477
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
ASI
cULus
* HT, plus frais d'envoi