France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI68 DI8/0,24A AB 8xM8
Photo non contractuelle

MASI68 DI8/0,24A AB 8xM8

No.d'art.: 56420
Poids: 0.13 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 163,03 €
  • 159,71 €
  • 156,38 €
  • 149,72 €
  • 141,41 €
  • 133,09 €

Produits similaires

Module compact
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Alimentation des capteurs US max. 200 mA depuis AS-I (protection anti court-circuit et surcharge)
Branchements
Bus de terrain Codage A
Emplacements d’E/S M8, 3 pôles
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 oui
Courant total max. 250 mA
Adressage par maître ou raccord M12 et programmateur, préréglage 2× adresse 0
Plage d’adresses 1...62 (2× 1...31 A ou B)
Profilé (Code IO/ID/ID2) 2× S-0.A.0
Caractéristiques générales
Degré de protection IP68
Mode de fixation à visser
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 126×30×34.5 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879048941
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi