Produits similaires
Module d’extension
DI4 - 0.2 A (E) - 4× M12 (AB) (Y)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DI4 - 0.2 A (E) - 4× M12 (AB) (Y)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
---|---|
Alimentation des capteurs US | max. 200 mA depuis AS-I (protection anti court-circuit et surcharge) |
Affectation M12 | Câblage Y |
Branchements
Bus de terrain | Codage A |
---|---|
Emplacements d’E/S | M12, 4 pôles |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP68 |
---|---|
Mode de fixation | à visser |
Plage de température | -20...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 151×30×34.5 mm |
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Adressage | par maître ou raccord M12 et programmateur |
Plage d’adresses | 1...62 (1...31 A ou B) |
Profilé (Code IO/ID/ID2) | S-0.A.2 |
Courant total | max. 250 mA |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Surveillance - absence de tension | oui |
données commerciales
EAN | 4048879048897 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout