France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI68 Ausgangsmodul
Photo non contractuelle

MASI68 Ausgangsmodul

8 digitale Ausgänge, aus extern Power versorgt
No.d'art.: 56447
Poids: 0.18 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 185,17 €
  • 181,39 €
  • 177,61 €
  • 170,06 €
  • 160,61 €
  • 151,16 €

Produits similaires

Module d’extension
DO8 - 0.5 A - 4× M12 (AB) (K3)
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
Double affectation des femelles M12, PIN 2 + 4
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Branchements
Bus de terrain Codage A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 oui
Adressage par maître ou raccord M12 et programmateur
Profilé (Code IO/ID/ID2) S-7.A.7
Plage d’adresses 1...62 (1...31 A ou B)
Courant total max. 250 mA
Caractéristiques générales
Degré de protection IP68
Mode de fixation à visser
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 151×30×34.5 mm
Sortie
Tension d’alimentation 24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Courant commuté par sortie max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Courant total max. 4 A
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879378338
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
ASI
* HT, plus frais d'envoi