Produits similaires
AI4 - (E) RTD
4× M12
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
4× M12
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Type de raccordement | Technique à 2, 3, 4 fils |
---|---|
Type de capteur | Pt100 |
Résolution (analogique) | 15 bits + signe |
Courant de mesure | 1.25 mA |
Branchements
Bus de terrain | Codage A |
---|---|
Emplacements d’E/S | M12, 4 pôles |
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Adressage | par maître ou raccord M12 et programmateur |
Plage d’adresses | 1...31 |
Profilé (Code IO/ID/ID2) | S-7.3.E |
Courant total | max. 100 mA |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP68 |
---|---|
Mode de fixation | à visser |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
Dimensions H×L×P | 151×30×34.5 mm |
Plage de mesure
Plage standard Pt 100 | -200...+850 °C (0.1 °C) |
---|---|
Catégorie climatique | -120...+130 °C (0.01 °C) |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Surveillance - absence de tension | oui |
Alerte actionneur | non |
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut | par module par LED et BUS |
données commerciales
EAN | 4048879321280 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout