France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI67 Passivverteiler 2xPwr 4xM12
Photo non contractuelle

MASI67 Passivverteiler 2xPwr 4xM12

No.d'art.: 56416
Poids: 0.21 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 74,57 €
  • 73,05 €
  • 71,52 €
  • 68,48 €
  • 64,68 €
  • 60,87 €

Produits similaires

2× alimentable par source externe
MASI67 répartiteur passif
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ». Boîtier entièrement résiné.
Liaison système
Communication et alimentation du module par ligne système AS-I
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715) ou visser
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Dimensions H×L×P 94×60×39 mm
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
Alimentation extérieure 2× alimentable séparément
Courant par femelle M12 max. 4 A
Courant total max. 2× 8 A
données commerciales
EAN 4048879048972
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
ASI
* HT, plus frais d'envoi