France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI67 DI8/0,24A AB 8x M8
Photo non contractuelle

MASI67 DI8/0,24A AB 8x M8

Module AS-i, IP67, Actif, 8 entrées 240mA, 3xM4 ou 2xM5 ou rail, v2.1
No.d'art.: 56406
Poids: 0.246 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 172,53 €
  • 169,01 €
  • 165,49 €
  • 158,45 €
  • 149,64 €
  • 140,84 €

Produits similaires

Entrées logiques
DI8 - 0.24 A - 8× M8 (AB)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Alimentation des capteurs US max. 240 mA depuis AS-I (protection anti court-circuit et surcharge)
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
Courant total (interface AS) max. 290 mA
Adressage par port d’adresse intégrée ou maître
Plage d’adresses 1...62 (2× 1...31 A ou B)
Profilé (Code IO/ID/ID2) 2× S-0.A.0
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715) ou visser
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 94×60×39 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879049054
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
ASI
cURus
* HT, plus frais d'envoi