France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MASI67 DI4/0,2A AB 4xM8

Module AS-i, IP67, Actif, 4 entrées 200mA, 3xM4 ou 2xM5 ou rail, v2.1

No.d'art.: 56405
Poids: 0.24 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible
Prix tarif unitaire:
  • 303,25 €
  • 297,06 €
  • 290,87 €
  • 278,50 €
  • 263,02 €
  • 247,55 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées logiques
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M8
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface 26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface 31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i 250 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant admissible max. 0,2 A
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse Connecteur femelle d'adressage, Maître
Plage d'adresses de l'esclave (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-0.A.0
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic par LED par module
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 94 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 39 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 A-D
Type de connexion 2 E-H
Type de connexion 1
Family construction form M8
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Type de connexion 2
Family construction form M8
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 3
PIN 1 n.c.
PIN 3 n.c.
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879049061
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: ASI  56405_52601_asi_z_c.pdf (C)
  • Document: Manuel d'instruction 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • Document: Notice d'installation 56405_ina_6_13.pdf (13)
  • fichier de construction: DXF 56405_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56405_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56405_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56405_01-01.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56405_01-01.19_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 56405_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Bouchon avec filetage ----
* HT, plus frais d’envoi