MASI67 DI4/0,2A AB 4xM12
Module AS-i, IP67, Actif, 4 entrées 200mA, 3xM4 ou 2xM5 ou rail, v2.1
No.d'art.: | 56400 |
Poids: | 0.236 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Entrées logiques
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Connect Product
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface | 26,5 V |
---|---|
Tension de bus CC max. AS-Interface | 31,6 V |
Consommation électrique max. port AS-i | 250 mA |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Courant admissible max. | 0,2 A |
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse | Connecteur femelle d'adressage, Maître |
---|---|
Plage d'adresses de l'esclave | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-0.A.0 |
---|
Diagnostics
Diagnostic par BUS | oui |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Installation | Raccordement
Double affectation du connecteur femelle M12 | non |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 94 mm |
Largeur | 60 mm |
Profondeur | 39 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | 0-3 |
---|
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879049115 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bouchon avec filetage ----