France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI65 DO1/2A VA
Photo non contractuelle

MASI65 DO1/2A VA

Connecteur pour EV ASI, IP 67, Actif, DO1 2A, par vis, SAP4, Pour EV
No.d'art.: 55682
Poids: 0.04 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 120,26 €
  • 117,80 €
  • 115,35 €
  • 110,44 €
  • 104,30 €
  • 98,17 €

Produits similaires

Sorties logiques
DO1 - 2 A (Form A)
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
Courant total (interface AS) max. 50 mA
Adressage 1...31 par femelle d’adresse
Profilé (Code IO/ID/ID2) S-3.F.E
Distance entre les contacts 18 mm
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Plage de température -20...+70 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 50×33×66 mm
Sortie
Nombre 1 - (31-32)
Type de raccordement OUT 1 (Form A)
Tension d’alimentation 24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2, raccordement par AS-I câble profilé
Courant commuté par sortie max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Courant total max. 2 A (1 seule sortie active)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879050166
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi