France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI00 DI4 DO4 0,2A
Photo non contractuelle

MASI00 DI4 DO4 0,2A

Série MASI00 - solution AS-I, protection IP 00, module actif, 4
No.d'art.: 55700
Poids: 0.054 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 128,45 €
  • 125,83 €
  • 123,21 €
  • 117,96 €
  • 111,41 €
  • 104,86 €

Produits similaires

Entrées/sorties logiques
DI4/DO4 - 0.2 A
IP00
Entrée
Alimentation des capteurs US max. 200 mA depuis AS-I (protection anti court-circuit et surcharge)
Type pour contacteurs courants
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
Courant total (interface AS) max. 250 mA
Adressage 1...31 par bornes enfichables
Plage d’adresses 1...31
Profilé (Code IO/ID/ID2) S-7.F.F
Caractéristiques générales
Degré de protection IP00
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Type de raccordement interface AS Borne enfichable à vis: 0.2...2.5 mm²
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 43×15×81 mm
Sortie
Courant commuté par sortie max. 0.2 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Courant total max. 200 mA
Temps de coupure en cas de court-circuit env. 50 ms
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879050050
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi