France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12St.ger.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Interbus
Photo non contractuelle

M12St.ger.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Interbus

PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 1m
No.d'art.: 7000-14241-7990100
Poids: 0.093 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 22,89 €
  • 22,43 €
  • 21,96 €
  • 21,02 €
  • 19,86 €
  • 18,69 €

Produits similaires

Interbus
Mâle droit
M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande. Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Forme
Forme 14241
Câbles
No./section des conducteurs 3× (2× AWG24)
Isolation des conducteurs PE (bla-br, gr-rs, ve-ja)
Chaînes porte-câbles 2 Mio.
Matériel (gaine) PUR
Ø extérieur 7.7 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+70 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Identification du câble 799
Homologation (câble) Interbus (DIN 19258/EN50254/IEC 61158 conform)
Poids de câble [G/m] 76,49
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 96 Ω/km (20°C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 32× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× (2× AWG24)
AWG similaire à AWG 24
Matériau (isolation des fils) PE
Dureté Shore (isolation des fils) 55 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.4 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation (bla, br) + (gr, rs) + (ve, ja)
Blindage oui
min. 85%
Matériel (gaine) PUR
Dureté Shore (gaine) 85 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 7.7 mm ±5%
Couleur (gaine) violet
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (VDE 0472 section 803 / VDE 0249)
Tension nominale 250 V AC
Tension d'essai 1.5 kV (entre fils); 1 kV (entre fil et blindage)
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 6× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 2 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s²
Couleur de gaine violet
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Nombre de pôles 5
Codage Codage B
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
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
EAN 4048879327534
eClass 27061801
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cCSAus
Interbus
* HT, plus frais d'envoi