France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12Bu.ger.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Profibus
Photo non contractuelle

M12Bu.ger.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt vio. torsion UL, CSA 1,5m
No.d'art.: 7000-14061-8430150
Poids: 0.15 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 24,99 €
  • 24,48 €
  • 23,97 €
  • 22,95 €
  • 21,68 €
  • 20,40 €

Produits similaires

PROFIBUS
Femelle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 14061
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
No./section des conducteurs 1× 2× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PE (ro, ve)
Couleur de gaine violet
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 8.0 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+50 °C
Identification du câble 843
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Poids de câble [G/m] 79,20
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 66 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.15 mm
Structure (conducteur) 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur) 1× 2× 0.25 mm²
Ø de conducteur avec isolation 2.6 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation ro, ve
Blindage oui
Matériel (gaine) PUR
Ø extérieur (gaine) 8.0 mm ±5%
Couleur (gaine) violet
Résistance thermique retardateur de flamme
Tension nominale 300 V
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+50 °C
Rayon de flexion (fixe) 8× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Contrainte due à la torsion ±180°/m
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage B
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
données commerciales
EAN 4048879480017
eClass 27061801
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
PROFIBUS
* HT, plus frais d'envoi