France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Y-Verteiler auf M8 Bu. ger.  7000-40821-2300300
Photo non contractuelle

M12 Y-Verteiler auf M8 Bu. ger.

PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3m

No.d'art.: 7000-40821-2300300
Produit alternatif:   
Poids: 0.169 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 32,83 €
  • 32,16 €
  • 31,49 €
  • 30,15 €
  • 28,48 €
  • 26,80 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Connecteur en Y M12 – M8, 4/3 pôles
Mâle droit – femelles droit
M12, codage A
N° de réf. 7005 - M12/M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate

Longueur du câble 3 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 4
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Couple de serrage 0,4 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M8
Filetage M8 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 6,5 mm
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 3
Ouverture de clé SW9
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
Page 3
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M8
Codage A
Nombre de pôles 3
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 50 V
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau joint FKM
Matériau verrouillage Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 230
Type de câble 3
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , noir, bleu
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 10 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 26,4 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 90 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 4,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 10 m @ 25 °C | Horizontale
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2,5 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2,5 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Nombre de cycles de torsion 2 Mio.
Vitesse de torsion 35 Cycles/min
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060313
ECLASS-11.1 27060313
ECLASS-12.0 27060313
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879154499
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-40821-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 7000-40821-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • fichier de construction: STP 7000-40821_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur de câble ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi