France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Y-Verteiler auf M12 Bu. ger.  7000-40701-6130700
Photo non contractuelle

M12 Y-Verteiler auf M12 Bu. ger.

PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 7m

No.d'art.: 7000-40701-6130700
Poids: 0.529 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 31,54 €
  • 30,89 €
  • 30,25 €
  • 28,96 €
  • 27,35 €
  • 25,74 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Connecteur en Y M12 – M12, 4/3 pôles
Mâle droit – femelles droit
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 7 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 4
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 3
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Page 3
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Codage A
Nombre de pôles 3
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 250 V
Tension de service CC max. 250 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 2,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau joint FKM
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 613
Type de câble 1
Couleur de gaine noir
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , noir, bleu
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 34,1 g/m
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 85 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 4,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 6 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060313
ECLASS-11.1 27060313
ECLASS-12.0 27060313
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879447232
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • fichier de construction: STP 7000-40701_stp_x_c.zip (C)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connecteur à bride ----
  • Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
    Livrable de suite.
    22,21 €
* HT, plus frais d’envoi