France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Bu. gew. geschirmt b-cod., freies Ltg.-ende
Photo non contractuelle

M12 Bu. gew. geschirmt b-cod., freies Ltg.-ende

PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 0,6m
No.d'art.: 7000-14071-8400060
Poids: 0.076 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 22,39 €
  • 21,94 €
  • 21,48 €
  • 20,57 €
  • 19,42 €
  • 18,28 €

Produits similaires

PROFIBUS
Femelle 90°
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 14071
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
No./section des conducteurs 1× 2× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PE (ro, ve)
Chaînes porte-câbles 10 Mio.
Couleur de gaine violet
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 7.8 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+60 °C
Identification du câble 840
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE
Poids de câble [G/m] 82,50
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.127 mm
Structure (conducteur) 19× 0.127 mm
Section (conducteur) 1× 2× 0.25 mm²
AWG similaire à AWG 24
Matériau (isolation des fils) PE
Ø de conducteur avec isolation 2.55 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation ro, ve
Groupe de fils toronnés 2 fils toronnés
Blindage oui
min. 70%
Matériel (gaine) PUR
Ø extérieur (gaine) 7.8 mm ±5%
Couleur (gaine) violet
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Résistance thermique retardateur de flamme
Tension nominale 250 V
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+60 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 10 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Tension de choc assignée 1.5 kV
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage B
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
EAN 4048879198004
eClass 27061801
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
PROFIBUS
* HT, plus frais d'envoi