Produits similaires
PROFIBUS
Femelle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Femelle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 14061 |
---|
Câbles
No./section des conducteurs | 1× 2× 0.25 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PE (ro, ve) |
Chaînes porte-câbles | 10 Mio. |
Couleur de gaine | violet |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA) |
Ø extérieur | 7.8 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+60 °C |
Identification du câble | 840 |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE |
Poids de câble [G/m] | 82,50 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 78 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.127 mm |
Structure (conducteur) | 19× 0.127 mm |
Section (conducteur) | 1× 2× 0.25 mm² |
AWG | similaire à AWG 24 |
Matériau (isolation des fils) | PE |
Ø de conducteur avec isolation | 2.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | ro, ve |
Groupe de fils toronnés | 2 fils toronnés |
Blindage | oui |
min. 70% | |
Matériel (gaine) | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 7.8 mm ±5% |
Couleur (gaine) | violet |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Résistance thermique | retardateur de flamme |
Tension nominale | 250 V |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+60 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | max. 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage B |
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
Longueur non gainée | 20 mm |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
données commerciales
EAN | 4048879198073 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA