Produits similaires
(rouge/verte)
24 V DC
Degré de protection IP67
avec protection au toucher
24 V DC
Degré de protection IP67
avec protection au toucher
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC ±15% |
---|---|
Consommation | 15 ±2 mA |
Degré de protection (CEI 60529/EN 60529) | IP67 |
Caractéristiques générales
LED Ø | 5 mm |
---|---|
Ø perçage face avant | 8 mm |
Type de raccordement | Faston 2.8×0.8 mm |
Coffret | Adaptateur - PVC, gris |
Plage de température | -40...+70 °C |
Dimensions H×L×P | 18.5×12×54 mm |
données commerciales
EAN | 4048879040556 |
---|---|
eClass | 27261590 |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 10 |