France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LED-Anzeige 24V DC Lampentest blau
Photo non contractuelle

LED-Anzeige 24V DC Lampentest blau

No.d'art.: 71731
Poids: 0.008 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 10,80 €
  • 10,58 €
  • 10,36 €
  • 9,92 €
  • 9,37 €
  • 8,82 €

Produits similaires

(bleu)
24 V DC
Degré de protection IP40
avec entrée test de lampe
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V AC/DC ±15%
Consommation 15 ±2 mA
Degré de protection (CEI 60529/EN 60529) IP40
Caractéristiques générales
Coffret Adaptateur - PVC, gris
LED Ø 5 mm
Ø perçage face avant 8 mm
Dimensions H×L×P 18.5×12×53 mm
Type de raccordement Faston 2.8×0.8 mm
Plage de température -40...+70 °C
données commerciales
EAN 4048879040877
eClass 27261590
Numéro du tarif douanier 85318070
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 10
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi