France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
K 4-24
Photo non contractuelle

K 4-24

Relais enfichable, pour relais européen, 4 inverseurs, 24 V DC, 2 A
No.d'art.: 61422
Produit alternatif:    61436
Poids: 0.03 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

4 contacts inverseurs
24 V DC
Relais avec tension différente livrables sur demande.
Caractéristiques techniques
Tension de commutation max. 125 V AC/250 V DC
Courant de commutation max. 2 A
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 50 VA/35 W
Puissance d’arrêt max. 2.2 VA/0.9 W
Temps de commutation 7.5 ms
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 30×30×19 mm
Matériau (contact) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
données commerciales
EAN 4048879025713
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine SI
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi