Connecteur MPV RJ45 droit à raccorder
No.d'art.: | 4000-69000-9500050 |
Poids: | 0.036 kg |
Pays d'origine: | RO |
Livrable de suite.
Description
RJ45, mâle droit, IP65
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 26,9 mm |
---|---|
Largeur | 35,3 mm |
Profondeur | 101,6 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879032247 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |