Interface d'armoire Modlink MSDD
Module simple avec 1x Prise France + 1x RJ45 + 1x découpe
No.d'art.: | 4000-68000-4510001 |
Poids: | 0.069 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
1× France (UTE-NF) gris
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)
1× découpe RJ45
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)
1× découpe RJ45
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 87,5 mm |
---|---|
Largeur | 50,7 mm |
Profondeur | 43 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -5 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Température de stockage min. | -10 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Tôle de blindage
Connection information | Filetage M4 |
---|---|
Couple de serrage | 0,9 Nm |
France (UTE-NF)
Section de raccordement max. | 4 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 12 |
Tension de service CA | 250 V |
Courant de service | 16 A |
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Famille de formes au verso | RJ45 |
Catégorie de câble min. | Cat6a |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879601009 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur USB ----