S-Lamp 30 S L M12(4)
Leuchtmittel
No.d'art.: | 69115 |
Poids: | 0.023 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
S-Lamp 30 S L M12(4)
Lamp
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Lamp
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)




Données techniques
Mechanical protection
UL Enclosure Type Rating (Front side) | type 4X |
---|
Caractéristiques électriques
Courant de court-circuit | 1000 A |
---|---|
Short circuit protective device (SCPD) | fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick |
Rated voltage UL 60947 | 24V DC +/-20% |
Operating voltage of the luminous element | 20...28 V |
Tension de choc assignée | 800 V |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Courant de service | 12 mA (24 V DC) |
caractéristiques environnementales
Salt-spray resistance | IEC 60068-2-11 |
---|---|
Hauteur d'installation max. | ≤ 2000 m |
Humidité reIative | ≤ 93% @ 40 °C |
température de stockage | -40...90 °C |
temperature de service | -25...70 °C |
Mechanical data
Grid min. | 35 mm |
---|---|
Mounting hole | 30,3 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Dimensions H×L×P | 34,5 x 40 mm |
Terminal | M12, 4 pôles, codage A |
Fixing | Threaded ring |
Coffret | Plastique |
Product article number of manufacturer | 69115 |
---|
Degree of protection (IP, EN 60529, front side) | IP66, IP67, IP69 |
---|---|
Degree of protection (IP, EN 60529, rear side) | IP66, IP67 |
Alimentation
Rated operating current | 0,01 A |
---|
Mechanical data
Installation height | 3,9 mm |
---|
Mechanical data
Can be illuminated | oui |
---|---|
Shape collar | rond |
Color | noir |
Color collar | noir |
Color illuminant | blanc |
Color front ring | Acier inoxydable |
Type of illuminant | LED |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27371223 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371223 |
ECLASS-8.0 | 27371223 |
ECLASS-9.0 | 27371223 |
ECLASS-10.1 | 27371223 |
ECLASS-11.1 | 27371223 |
ECLASS-12.0 | 27371223 |
EAN | 4065909019641 |
Numéro du tarif douanier | 94054231 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Identification Plate ----