France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Boitier 1 bouton
Photo non contractuelle

Boitier 1 bouton

1 contact NO, boitier IP65
No.d'art.: 69010
Poids: 0.103 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 74,17 €
  • 72,65 €
  • 71,14 €
  • 68,11 €
  • 64,33 €
  • 60,54 €

Produits similaires

R-Button / 42 1NO M12(4)
avec raccordement M12
4 pôles
1 bouton (1 contact NO)
Éléments fournis:
Pastilles pour bouton poussoir plat, transparente, rouge, jaune, vert, bleu
Plaques de marquage, O, I, R
Brochage
PIN 1 N/O 1
PIN 2 n.c.
PIN 3 n.c.
PIN 4 N/O 1
Homologations de composants
Bouton d'arrêt d’urgence UR
Coffret UR
Catégorie d'utilisation
AC-15 1.5 A (240 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 1 000 000 d'opérations, dépendant de la charge et de la température
Matériau (contact) Ag Ni
Degré de protection IP65
Type de raccordement M12 (4 pôles)
Mode de fixation avec clip à l'arrière
Plage de température -25...+70 °C (temp. de stockage -25...+85 °C)
Dimensions H×L×P 29×124×42 mm
Caractéristiques techniques
capacité de commutation 15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)
Temps de rebondissement max. 10 ms
données commerciales
EAN 4048879594288
eClass 27371244
Numéro du tarif douanier 85365080
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi