Bouton poussoir avec voyant
Bague et poussoir INOX
No.d'art.: | 69111 |
Poids: | 0.026 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
R-Button 30 DS 1NO L M12(4)
Illuminiated reset button
Frontring and cover stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Illuminiated reset button
Frontring and cover stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)




Données techniques
Mechanical protection
UL Enclosure Type Rating (Front side) | type 4X |
---|---|
Mechanical endurance | 500000 |
Mechanical endurance B10 | 650000 |
Caractéristiques électriques
Courant de court-circuit | 1000 A |
---|---|
Short circuit protective device (SCPD) | fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick |
Courant de commutation | 0,01...100 mA |
Rated voltage UL 60947 | ≤ 30 V DC (42,4 V peak) |
Tension de commutation | 0,02...35 V |
Operating voltage of the luminous element | 20...28 V |
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) | 1 W |
Tension de choc assignée | 800 V |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
caractéristiques environnementales
Salt-spray resistance | IEC 60068-2-11 |
---|---|
Hauteur d'installation max. | ≤ 2000 m |
Humidité reIative | ≤ 93% @ 40 °C |
température de stockage | -40...85 °C |
temperature de service | -25...70 °C |
Mechanical data
Grid min. | 35 mm |
---|---|
Mounting hole | 30,3 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Dimensions H×L×P | 34,5 x 40 mm |
Terminal | M12, 4 pôles, codage A |
Fixing | Threaded ring |
Matériau de contact | Gold |
Contact function | 1 S |
Operating travel | ≤ 1 mm |
Actuating force | 5 ... 12 N |
Coffret | Plastique |
Product article number of manufacturer | 69111 |
---|
Degree of protection (IP, EN 60529, front side) | IP66, IP67, IP69 |
---|---|
Degree of protection (IP, EN 60529, rear side) | IP66, IP67 |
Alimentation
Rated operating current | 0,1 A |
---|---|
Rated operating voltage (AC-15) | 35 V |
Rated operating voltage (DC-13) | 35 V |
Mechanical data
Installation height | 3,9 mm |
---|
Mechanical data
Can be illuminated | oui |
---|---|
Shape collar | rond |
Color | noir |
Color bezel | Acier inoxydable |
Color collar | noir |
Color illuminant | blanc |
Color front ring | Acier inoxydable |
Actuating function | momentary contact function |
Type of illuminant | LED |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
EAN | 4065909019634 |
Numéro du tarif douanier | 85365080 |
Unité de conditionnement | 1 |