France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Interface d'armoire Hybride Profibus
Photo non contractuelle

Interface d'armoire Hybride Profibus

Coupleur actif - Femelle/Femelle
No.d'art.: 67606
Poids: 0.19 kg
sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 328,10 €
  • 321,41 €
  • 314,71 €
  • 301,32 €
  • 284,58 €
  • 267,84 €

Produits similaires

CU, CU (femelle/femelle); RS485 (SUB-D9)
Han-Brid® est une marque déposée de la société HARTING KGaA
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Débits de transmission max. 12 Mbit/s
Accouplement bus de terrain IP67 Han-Brid®
Caractéristiques générales
Type de raccordement Bornes à ressort: 0.25 mm² monobrin, 2.5 mm² multibrins
Blindé non
Coffret Plastique noir, difficilement inflammable
Découpe de montage H×L : 90×80 mm
Plage de température -25...+50 °C
Dimensions H×L×P 103×93×65 mm
données commerciales
EAN 4048879041454
eClass 27189217
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi