France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Modlink Heavy insert taille B6 mâle 6 pôles, bornes à vis, 500V, 16A

No.d'art.: 70MH-ES006-DS03020
Produit alternatif:   
Poids: 0.049 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 10,50 €
  • 10,28 €
  • 10,07 €
  • 9,64 €
  • 9,10 €
  • 8,57 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

B6
Mâle
6 pôles
Borne à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 500 V
Tension de service CC 500 V
Courant de service 16 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,5 mm²
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG min. 20
Numéro AWG max. 14
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage 7,5 mm
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 3,6 mm
Type de raccordement Bornes à vis SK
Couple de serrage vis de serrage 0,5 Nm
Gender male
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 6 + PE
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 6 kV
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) IIIb
Catégorie de surtension (EN 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. 150 N
Force de traction max. 35 N
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau contact Laiton
Matériau support de contact PA GF
Données mécaniques | Données de montage
Taille B6
Hauteur 33,2 mm
Largeur 33,9 mm
Profondeur 50,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879638760
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 70MH-ES006-DS03020_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 70MH-ES006-DS03020_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 70MH-ES006-DS03020_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-ES006-DS03020_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi