Modlink Heavy insert taille A3 mâle 3 pôles, bornes à vis, 400V, 10A
No.d'art.: | 70MH-ES003-AS02010 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.018 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
A3
Mâle
3 pôles
Borne à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Mâle
3 pôles
Borne à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 400 V |
---|---|
Tension de service CC | 400 V |
Courant de service | 10 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,5 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage | 5,8 mm |
---|---|
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 4 mm |
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
Couple de serrage vis de serrage | 0,2 Nm |
Gender | male |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 3 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 4 kV |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | IIIb |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force d'extraction min. | 40 N |
---|---|
Force de maintien min. | 150 N |
Force de traction max. | 100 N |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau contact | Laiton |
Matériau support de contact | PA GF |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | A3 |
---|---|
Hauteur | 26 mm |
Largeur | 21 mm |
Profondeur | 21 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879640206 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |