France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LED MET.  5mm. ROUGE
Photo non contractuelle

LED MET. 5mm. ROUGE

Voyants LED, LED {boitier métallique}, 24 V DC, rouge / 5 mm, 1
No.d'art.: 71405
Poids: 0.004 kg
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 6,57 €
  • 6,51 €
  • 6,37 €
  • 6,24 €
  • 6,11 €
  • 5,98 €
  • 5,64 €
  • 5,31 €

Produits similaires

(rouge)
24 V DC
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±15%
Consommation env. 15 mA
Indicateur à LED Ø 5 mm, diffus
Degré de protection (CEI 60529/EN 60529) IP40
Caractéristiques générales
Type de raccordement Faston 2.8×0.8 mm
Coffret Laiton chromé
Ø perçage face avant 8 mm
LED Ø 5 mm
Dimensions H×L×P 9.5×9.5×77.5 mm
Plage de température -40...+70 °C
données commerciales
EAN 4048879041201
eClass 27261590
Numéro du tarif douanier 85318070
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 10
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi