France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LED-Anzeige weiß 110V AC/DC IP67
Photo non contractuelle

LED-Anzeige weiß 110V AC/DC IP67

No.d'art.: 72647
Poids: 0.008 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 15,19 €
  • 14,88 €
  • 14,57 €
  • 13,95 €
  • 13,18 €
  • 12,40 €

Produits similaires

(blanc)
110 V AC/DC
Degré de protection IP67
avec protection au toucher
Caractéristiques générales
Coffret Adaptateur - PVC, gris
LED Ø 5 mm
Ø perçage face avant 8 mm
Dimensions H×L×P 18.5×12×54 mm
Type de raccordement Faston 2.8×0.8 mm
Plage de température -40...+70 °C
Caractéristiques techniques
Tension de service 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Consommation 5 ±0.5 mA
Degré de protection (CEI 60529/EN 60529) IP67
données commerciales
EAN 4048879040648
eClass 27261590
Numéro du tarif douanier 85318070
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 10
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi